»ลูกล้อ ลดเสียงดัง
ถ้ากำลังมองหาชั่วขณะแห่งความเงียบสงบ ก็ขอเชิญเลือกล้อเลื่อนลดเสียงดัง ซึ่งได้รวมเข้าในพิสัยอันกว้างขวางของประเภทผลิตภัณฑ์ล้อเลื่อนและล้อเพื่อการขนส่งเมื่อไม่นานมานี้
ล้อแข็งจะถ่ายทอดความไม่สม่ำเสมอบนพื้นทุกประการไปให้แก่โครงรถ ความสั่นสะเทือนนี้จะถูกส่งต่อไปให้แก่ชิ้นสินค้าที่กำลังขนส่งอยู่บนรถ และอาจก่อให้เกิดเสียงดังเอาการได้ทีเดียว
ดังนั้น จึงมีการออกกฎเกณฑ์เพื่อลดระดับเสียงในเขตที่มีการส่งสินค้าให้แก่ร้านค้า เช่น ร้านขายของชำ ตัวอย่างเช่น ล้อลดความดังของเสียงเท่านั้น ที่จะสามารถลดระดับความดังของเสียงรบกวนลงไปจนถึงพิสัยที่ยอมรับได้ สำหรับการส่งสินค้าในบริเวณที่เป็นเขตที่อยู่อาศัย ในยามค่ำคืน
TENTE เสนอทางแก้ปัญหาให้หลายหลากวิธี
เมื่อเริ่มแรกได้มีการปรับปรุงคุณภาพของล้อมาตรฐานที่ทำด้วยโพลิอะไมด์ให้ดีขึ้น จากนั้น TENTE ได้เสนอ ล้อลูกผสม “HUR” นั่นคือ วงแหวนยางยืดหยุ่นสูตรพิเศษ ที่ถูกหล่อคลุมด้วยโพลิอะไมด์คุณภาพสูง ผลลัพธ์ที่ออกมา คือ ดุมล้อที่รับน้ำหนักได้สูง และมีหน้าสัมผัสกับพื้นที่เป็นโพลิอะไมด์แข็ง
การผสมวัสดุที่ใช้ในโครงสร้างแบบแซนด์วิชนี้ให้คุณลักษณะที่พึงปรารถนา
นอกจากนี้แล้ว TENTE ยังได้พัฒนาล้อลดเสียงดังรุ่นใหม่: POS เช่น ล้อ UOT เส้นผ่าศูนย์กลาง: 125 มม.
วัสดุที่มีสมรรถภาพสูงให้ผลในด้านการเก็บเสียงโดยผ่านทางรูเพลา ข้อได้เปรียบมากอีกประการ คือ ความเป็นไปได้ที่ผู้ใช้ปลายทางจะเปลี่ยนชุดล้อเลื่อนไม่ลดเสียงที่ใช้อยู่ออก มาใช้ล้อที่ลดเสียงดังนี้แทนได้
ล้อ POS ทำด้วย โพลิโพรพีลีน และแสดงคุณลักษณะเด่นของแบริงลูกกลิ้งลดความดังของเสียง
ล้อ UOT ทำด้วย โพลีอะไมด์ ที่ดุมล้อมีตลับลูกปืนแบบเที่ยงตรงที่ลดเสียงดัง ล้อโพลีอะไมด์สามารถทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ – 40° C จนถึง +80° C.
ทั้งสองแบบนี้ รับประกันเรื่องแรงต้านทานในการกลิ้งและหมุนต่ำ