»ลูกล้อดีไซน์รุ่น LEVINA
ความคิดใหม่ ๆ ในการพัฒนาการเคลื่อนที่ TENTE ได้ออกแบบลูกล้อดีไซน์รุ่นใหม่ โดยเป็นผลมาจากการนำความคิดและเทคโนโลยีมาผสมผสานกัน
ลูกล้อรุ่นใหม่นี้ผลิตจากพลาสติกสังเคราะห์ที่มีคุณภาพสูงและยังสามารถทนทานต่อสารเคมีที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างดี
โดยท่านสามารถเลือกแบบติดตั้งได้หลายแบบ: แบบแป้น, แบบแกน, แบบสกรูขนาด M10 และ M12 และแบบรูร้อยน็อต ซึ่งท่านสามารถเลือกขนาดสกรูได้
ลูกล้อดังกล่าวยังได้รับความคุ้มครองทางสิทธิบัตรด้วย
ขาล้อและล้อผลิตจากพลาสติกสังเคราะห์ที่มีคุณภาพสูง พร้อมฝาปิดกันฝุ่นทั้งสองด้าน โดยมีสีมาตรฐานเป็นสีเทาและบรอนซ์ (RAL 7001)ขนาดของลูกล้อรุ่น LEVINA : 125 มิลลิเมตร (5")
แบบล้อที่เลือกได้ มีดังนี้
1. PJP
แกนกลางล้อ: ทำจากพลาสติกโพลีพรอพโพลีน
ชนิดยาง: ล้อยางเทอโมพลาสติก พร้อมลูกปืนตลับและฝาปิดกันฝุ่น
2. UAP
แกนกลางล้อ: ทำจากพลาสติกไนล่อน
ชนิดยาง: ล้อยางโพลียูรีเทน พร้อมลูกปืนตลับและฝาปิดกันฝุ่น
นอกจากนี้ท่านสามารถเลือกลูกล้อรุ่นที่ล้างทำความสะอาดได้(โดยไม่เป็นสนิม) หรือล้อยางสื่อไฟฟ้าจำหน่าย
ในอนาคต จะมีการแนะนำลูกล้อขนาด 100 มิลลิเมตร (4") และลูกล้อรุ่นที่สามารถล็อคบังคับทิศทางและลูกล้อแป้นตายสู่ตลาดต่อไป