มีรายการสินค้าอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต


ดาวน์โหลด PDF ต้องการ
การวาดรูป 2D พิมพ์
ข้อมูล CAD  
องศาฟาเรนไฮน์ / นิ้ว / ปอนด์
2976UAE075P54

EAN 4031582302882

แป้นหมุนระบบล็อคล้อพร้อมกันทั้ง 4 ด้าน โดยการกดเบรคครั้งเดียว, ตัวเรือนทำด้วยหล็กอัด, อาบสังกะสีโครเมต, หัวแกนหมุนมีตลับลูกปืนคู่, เพลาล้อมีน้อต.

ล้อทำจากพลาสติกไนล่อน เชือก: โพลียูรีเทน พร้อมตัวป้องกันเชือกหลุด ห่วงกลม, อุปกรณ์เพื่อประกอบแผ่น

ขนาดของล้อ 75 มิลลิเมตร
หน้ากว้างของพื้นสัมผัส 25 มิลลิเมตร
ความแข็งของผิวสัมผัส ความแข็ง D 40
ขนาดของจาน 70 x 55 มิลลิเมตร
ศูนย์กลางรูแป้น 57/51 x 41 มิลลิเมตร
รูแป้น 5,5 มิลลิเมตร
ระยะตั้งฉาก 28 มิลลิเมตร
ตัวแทรกแซงหมุน 131 มิลลิเมตร
ความสูงโดยรวม 103 มิลลิเมตร
อุณหภูมิ - 20 / + 60 องศาเซลเซียส
มาตราฐาน EN 12530 
น้ำหนัก 0.676 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะเคลื่อนที่ 100 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะหยุดนิ่ง 200 กิโลกรัม
ขยายรูปภาพ  



ขยายการวาด

ขยายการวาด