ข้อมูลผลิตภัณฑ์


6976PJH075P54


EAN 4031582311280

แป้นหมุนระบบล็อคล้อพร้อมกันทั้ง 4 ด้าน โดยการกดเบรคครั้งเดียว, ตัวเรือนทำด้วยอะลูมิเนียม, หัวแกนหมุนตลับลูกปืนคู่, ร่องลูกปืนบน: ลูกปืนทำจากเหล็กสเตนเลส, ร่องลูกปืนล่าง: ลูกปืนทำจาก POM, เพลาล้อมีน้อต.

ล้อทำจากโพลีโพรไพลีน เชือก: TENTEprene (ยางกึ่งพลาสติก) สีเทาไม่มีลาย พร้อมตัวป้องกันเชือกหลุด ห่วงธรรมดา, อุปกรณ์เพื่อประกอบแผ่น

ขนาดของล้อ 75 มิลลิเมตร
หน้ากว้างของพื้นสัมผัส 25 มิลลิเมตร
ความแข็งของผิวสัมผัส ความแข็ง A 87
ขนาดของจาน 70 x 55 มิลลิเมตร
ศูนย์กลางรูแป้น 57/51 x 41 มิลลิเมตร
รูแป้น 5,5 มิลลิเมตร
ระยะตั้งฉาก 28 มิลลิเมตร
ตัวแทรกแซงหมุน 131 มิลลิเมตร
ความสูงโดยรวม 102 มิลลิเมตร
อุณหภูมิ - 20 / + 60 องศาเซลเซียส
มาตราฐาน EN 12530 
น้ำหนัก 0.359 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะเคลื่อนที่ 100 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะหยุดนิ่ง 200 กิโลกรัม