ข้อมูลเพิ่มเติม - 3642ITP200P63

กรุณาคลิ๊กที่นี่ !
ITP200x50-Ø20 flat     

ศูนย์กลางล้อ ทำด้วย อะลูมิเนียม, ผิวหน้าล้อที่สัมผัสกับพื้น: โพลิยูเรเทน, หล่อ, ตลับลูกปืนแบบเที่ยงตรง

ขนาดของล้อ
200 mm
ความกว้างของยาง
50 mm
แกนเพลา
20 mm
ความยาวของดุมล้อ
60 mm
การรับน้ำหนัก
800 Kg