Zurck zum Suchergebnis
ขยายรูปภาพ

การวาดรูป 2D
ขยายการวาด

SMILES
5520PJI050P41-42x42 SMILES:BEAR, Blue
EAN 4031582335644

เดือย, ตัวเรือน ทำด้วย โพลิอะไมด์.

ศูนย์กลางล้อ ทำด้วย โพลิโพรพีลีน, ผิวหน้าล้อที่สัมผัสกับพื้น: TENTEprene (ยางเทอร์โมพลาสติก), เทา ไม่มีรอย, แบริงธรรมดา, อุปกรณ์เพื่อประกอบแผ่น

ทนต่อการเสียดสี
การเคลื่อนที่ที่เกิดเสียง
การเสียดสี
ทนต่ออุณหภูมิ
ทนทานต่อสนิม
คำสั่งเชื่อมสัญญาณ
ราคา:
ราคาสินค้าต่อชิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
(ส่วนลด)
ปริมาณการสั่งซื้อ:
ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาดของล้อ
50 มิลลิเมตร
หน้ากว้างของพื้นสัมผัส
8.5 มิลลิเมตร
ความแข็งของผิวสัมผัส
ความแข็ง A 87
ความกว้างของตัวหล่อ
54.3 มิลลิเมตร
ขนาดของจาน
42 x 42 มิลลิเมตร
ศูนย์กลางรูแป้น
32 x 32 มิลลิเมตร
รูแป้น
5 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางโดม
23 มิลลิเมตร
ระยะตั้งฉาก
20 มิลลิเมตร
ห่วงเดือยแบบวง
60 มิลลิเมตร
ตัวแทรกแซงหมุน
120 มิลลิเมตร
ความสูงโดยรวม
83.5 มิลลิเมตร
อุณหภูมิ
- 20 / + 60 องศาเซลเซียส
มาตราฐาน
EN 12528 
การรับน้ำหนักขณะเคลื่อนที่
40 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะหยุดนิ่ง
80 กิโลกรัม