Zurck zum Suchergebnis
ขยายรูปภาพ
รุ่น
3946UAP150R36-32S30
การวาดรูป 2D
BARIATRIC
3944UAP150R36-32S30


ลูกล้อแป้นหมุนรวมกับศูนย์กลางแกนล็อค, โครงเหล็ก, บุด้วยสังกะสีสีเหลือง, ตลับลูกปืนแบบเที่ยงตรงในทั้งสองล้อ, หัวแกนหมุนที่มีการปิดคลุมและเชื่อมเข้ากับโครงเหล็ก, ตัวเรือนมีฝาปิดทำด้วยวัสดุสังเคราะห์.

ล้อทำจากพลาสติกไนล่อน เชือก: โพลียูรีเทน ห่วงลูกตุ้ม, ก้านมีรูลูกเบี้ยวสำหรับเหล็กโครงรูปพรรณ, แบบสั้น

ทนต่อการเสียดสี
การเคลื่อนที่ที่เกิดเสียง
การเสียดสี
ทนต่ออุณหภูมิ
ทนทานต่อสนิม
คำสั่งเชื่อมสัญญาณ
ราคา:
ราคาสินค้าต่อชิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
(ส่วนลด)
ปริมาณการสั่งซื้อ:
ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาดของล้อ
150 มิลลิเมตร
หน้ากว้างของพื้นสัมผัส
74.5 มิลลิเมตร
ความแข็งของผิวสัมผัส
ความแข็ง D 40
เส้นผ่านศูนย์กลางน๊อต
32 มิลลิเมตร
ความยาวน๊อต
50 มิลลิเมตร
ระยะตั้งฉาก
45 มิลลิเมตร
ตัวแทรกแซงหมุน
240 มิลลิเมตร
ความสูงโดยรวม
175 มิลลิเมตร
อุณหภูมิ
- 30 / + 80 องศาเซลเซียส
มาตราฐาน
EN 12531 
การรับน้ำหนักขณะเคลื่อนที่
250 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะหยุดนิ่ง
500 กิโลกรัม