Zurck zum Suchergebnis
ขยายรูปภาพ
รุ่น
AA20PJI050B10-11x20
การวาดรูป 2D
AA23PJI050B10-11x20
EAN 4031582317527

ล้อเลื่อนแกนหมุนที่มีเบรกเป็นช่วงๆ, ตัวเรือน ทำด้วย โพลิโพรพีลีน.

ศูนย์กลางล้อ ทำด้วย โพลิโพรพีลีน, ผิวหน้าล้อที่สัมผัสกับพื้น: TENTEprene (ยางเทอร์โมพลาสติก), เทา ไม่มีรอย, แบริงธรรมดา, ลำตัวพร้อมห่วง

ทนต่อการเสียดสี
การเคลื่อนที่ที่เกิดเสียง
การเสียดสี
ทนต่ออุณหภูมิ
ทนทานต่อสนิม
คำสั่งเชื่อมสัญญาณ
ราคา:
ราคาสินค้าต่อชิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
(ส่วนลด)
ปริมาณการสั่งซื้อ:
ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาดของล้อ
50 มิลลิเมตร
หน้ากว้างของพื้นสัมผัส
8 มิลลิเมตร
ความแข็งของผิวสัมผัส
ความแข็ง A 87
ความกว้างของตัวหล่อ
55 มิลลิเมตร
แกนเหล็กพร้อมแหวนล็อค
11 x 20 มิลลิเมตร
ห่วงเดือยแบบวง
49 มิลลิเมตร
ตัวแทรกแซงหมุน
98 มิลลิเมตร
ความสูงโดยรวม
58 มิลลิเมตร
อุณหภูมิ
- 20 / + 60 องศาเซลเซียส
มาตราฐาน
EN 12529 
น้ำหนัก
0.1 กิโลกรัม