Zurck zum Suchergebnis
ขยายรูปภาพ
รุ่น
1475PAO050P40
การวาดรูป 2D
ขยายการวาด ขยายการวาด
1470PAO050P40
EAN 4031582335347

เดือย, ตัวเรือนทำด้วยเหล็กอัด, อาบสังกะสีโครเมต, หัวแกนหมุนตลับลูกปืนคู่.

ล้อทำจากโพลีโพรไพลีน เชือก: โพลียูเรเทน ห่วงธรรมดา, อุปกรณ์เพื่อประกอบแผ่น

ทนต่อการเสียดสี
การเคลื่อนที่ที่เกิดเสียง
การเสียดสี
ทนต่ออุณหภูมิ
ทนทานต่อสนิม
คำสั่งเชื่อมสัญญาณ
ราคา:
ราคาสินค้าต่อชิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
(ส่วนลด)
ปริมาณการสั่งซื้อ:
ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาดของล้อ
50 มิลลิเมตร
หน้ากว้างของพื้นสัมผัส
19,5 มิลลิเมตร
ความแข็งของผิวสัมผัส
ความแข็ง D 40
ขนาดของจาน
60 x 60 มิลลิเมตร
ศูนย์กลางรูแป้น
48/38 x 48/38 มิลลิเมตร
ระยะตั้งฉาก
24 มิลลิเมตร
ห่วงเดือยแบบวง
49 มิลลิเมตร
ตัวแทรกแซงหมุน
98 มิลลิเมตร
ความสูงโดยรวม
69 มิลลิเมตร
อุณหภูมิ
- 20 / + 60 องศาเซลเซียส
มาตราฐาน
EN 12530 
การรับน้ำหนักขณะเคลื่อนที่
40 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะหยุดนิ่ง
80 กิโลกรัม