Zurck zum Suchergebnis
ขยายรูปภาพ

การวาดรูป 2D
ขยายการวาด ขยายการวาด ขยายการวาด
2875ZAP125P30 RIGHT
EAN 4031582324365

Walkway Castor พร้อมเบรคอัตโนมัติสำหรับทางเลื่อน, ตัวเรือนทำด้วยหล็กอัด, อาบสังกะสีโครเมต, หัวแกนหมุนมีตลับลูกปืนคู่, เพลาล้อมีน้อต.

เหมาะสำหรับรายละเอียดดังนี้ : ขนาดของแผ่นทางเลื่อน: ความกว้างของราง: ประมาณ 2.75 มิลลิเมตร, ความกว้างของร่อง: ประมาณ 5.7 มิลลิเมตร, ความลึกของร่อง: มากกว่า 10 มิลลิเมตร .

แนะนำ:
รับน้ำหนักได้ 100 กิโลกรัมสำหรับพื้นห้อง และ 40 กิโลกรัมสำหรับบนทางเดิน การใช้บนพื้นไม่เรียบ ใช้นอกอาคาร (บนราว พื้นที่มีรอยต่อ ช่องว่าง เป็นต้น) อาจมีผลทำให้อายุการใช้ง่ายสั้นลง รับน้ำหนักได้ 80 กิโลกรัมสำหรับพื้นห้อง 40 กิโลกรัมสำหรับทางเดิน หมายเหตุ อ้างอิงตามมาตรา EN1929 เฉพาะล้อที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางอย่างต่ำ 120 มม สามารถใช้ได้บนทางเดิน

ทนต่อการเสียดสี
การเคลื่อนที่ที่เกิดเสียง
การเสียดสี
ทนต่ออุณหภูมิ
ทนทานต่อสนิม
คำสั่งเชื่อมสัญญาณ
ราคา:
ราคาสินค้าต่อชิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
(ส่วนลด)
ปริมาณการสั่งซื้อ:
ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาดของล้อ
125 มิลลิเมตร
หน้ากว้างของพื้นสัมผัส
32 มิลลิเมตร
ช่องกลาง
13 มิลลิเมตร
ระยะตั้งฉาก
40 มิลลิเมตร
ตัวแทรกแซงหมุน
211 มิลลิเมตร
ความสูงโดยรวม
153 มิลลิเมตร
อุณหภูมิ
- 20 / + 60 องศาเซลเซียส
มาตราฐาน
EN 12530 
น้ำหนัก
0.886 กิโลกรัม