Zurck zum Suchergebnis
ขยายรูปภาพ

การวาดรูป 2D
ขยายการวาด
UAK050x20-Ø6
EAN 4031582322835

ล้อทำจากพลาสติกไนล่อน เชือก: โพลียูรีเทน พร้อมตัวป้องกันเชือกหลุด ห่วงกลม

ทนต่อการเสียดสี
การเคลื่อนที่ที่เกิดเสียง
การเสียดสี
ทนต่ออุณหภูมิ
ทนทานต่อสนิม
คำสั่งเชื่อมสัญญาณ
ราคา:
ราคาสินค้าต่อชิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
(ส่วนลด)
ปริมาณการสั่งซื้อ:
ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาดของล้อ
50 มิลลิเมตร
หน้ากว้างของพื้นสัมผัส
20 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูแกน
6 มิลลิเมตร
ดุมล้อ
22 มิลลิเมตร
ความแข็งของผิวสัมผัส
ความแข็ง D 40
อุณหภูมิ
- 40 / + 80 องศาเซลเซียส
มาตราฐาน
EN 12530 
น้ำหนัก
0.07 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะเคลื่อนที่
50 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะหยุดนิ่ง
100 กิโลกรัม