Zurck zum Suchergebnis
ขยายรูปภาพ
รุ่น
3470DVR100P623478DVR100P62
การวาดรูป 2D
ขยายการวาด ขยายการวาด ขยายการวาด
3477DVR100P62
EAN 4031582050226

ล้อเลื่อนแกนหมุนที่มีระบบล็อกทั้งหมด ที่ปลายหางของล้อเลื่อน, ตัวเรือนทำด้วยหล็กอัด, อาบสังกะสีโครเมต, หัวแกนหมุนมีตลับลูกปืนคู่, เพลาล้อมีน้อต, ที่กันฝุ่น.

ศูนย์กลางล้อ ทำด้วย เหล็กอัด, ผิวหน้าล้อที่สัมผัสกับพื้น: ยางแข็ง, สีดำ, แบริงลูกกลิ้ง, อุปกรณ์เพื่อประกอบแผ่น

ทนต่อการเสียดสี
การเคลื่อนที่ที่เกิดเสียง
การเสียดสี
ทนต่ออุณหภูมิ
ทนทานต่อสนิม
คำสั่งเชื่อมสัญญาณ
ราคา:
ราคาสินค้าต่อชิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
(ส่วนลด)
ปริมาณการสั่งซื้อ:
ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาดของล้อ
100 มิลลิเมตร
หน้ากว้างของพื้นสัมผัส
30 มิลลิเมตร
ความแข็งของผิวสัมผัส
ความแข็ง A 85
ขนาดของจาน
105 x 85 มิลลิเมตร
ศูนย์กลางรูแป้น
80/77 x 60 มิลลิเมตร
รูแป้น
9 มิลลิเมตร
ระยะตั้งฉาก
41 มิลลิเมตร
ตัวแทรกแซงหมุน
246 มิลลิเมตร
ความสูงโดยรวม
128 มิลลิเมตร
อุณหภูมิ
- 20 / + 60 องศาเซลเซียส
มาตราฐาน
EN 12532 
น้ำหนัก
1.122 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะเคลื่อนที่
70 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะหยุดนิ่ง
140 กิโลกรัม