Zurck zum Suchergebnis
ขยายรูปภาพ
รุ่น
3472DXR160P63
การวาดรูป 2D
ขยายการวาด ขยายการวาด ขยายการวาด
3470DXR160P63
EAN 4031582340440

เดือย, ตัวเรือนทำด้วยหล็กอัด, อาบสังกะสีโครเมต, หัวแกนหมุนมีตลับลูกปืนคู่, เพลาล้อมีน้อต, ที่กันฝุ่น, แผ่นชุบโครเมียมเหลือง.

ศูนย์กลางล้อ ทำด้วย เหล็กอัด, ผิวหน้าล้อที่สัมผัสกับพื้น: ยางแข็ง, สีดำ, แบริงลูกกลิ้ง, อุปกรณ์เพื่อประกอบแผ่น

ทนต่อการเสียดสี
การเคลื่อนที่ที่เกิดเสียง
การเสียดสี
ทนต่ออุณหภูมิ
ทนทานต่อสนิม
คำสั่งเชื่อมสัญญาณ
ราคา:
ราคาสินค้าต่อชิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
(ส่วนลด)
ปริมาณการสั่งซื้อ:
ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาดของล้อ
160 มิลลิเมตร
หน้ากว้างของพื้นสัมผัส
40 มิลลิเมตร
ความแข็งของผิวสัมผัส
ความแข็ง A 85
ขนาดของจาน
137 x 105 มิลลิเมตร
ศูนย์กลางรูแป้น
105 x 80/75 มิลลิเมตร
รูแป้น
11 มิลลิเมตร
ระยะตั้งฉาก
55 มิลลิเมตร
ห่วงเดือยแบบวง
135 มิลลิเมตร
ตัวแทรกแซงหมุน
270 มิลลิเมตร
ความสูงโดยรวม
200 มิลลิเมตร
อุณหภูมิ
- 20 / + 60 องศาเซลเซียส
มาตราฐาน
EN 12532 
น้ำหนัก
2.35 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะเคลื่อนที่
135 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะหยุดนิ่ง
270 กิโลกรัม