Zurck zum Suchergebnis
ขยายรูปภาพ
รุ่น
3470UFR200P633478UFR200P63
การวาดรูป 2D
ขยายการวาด ขยายการวาด ขยายการวาด
3477UFR200P63
EAN 4031582305975

ล้อเลื่อนแกนหมุนที่มีระบบล็อกทั้งหมด ที่ปลายหางของล้อเลื่อน, ตัวเรือนทำด้วยหล็กอัด, อาบสังกะสีโครเมต, หัวแกนหมุนมีตลับลูกปืนคู่, เพลาล้อมีน้อต, ที่กันฝุ่น.

ล้อทำจากพลาสติกไนล่อน เชือก: ยางยืด ไม่มีลาย ห่วงล้อ, อุปกรณ์เพื่อประกอบแผ่น

ทนต่อการเสียดสี
การเคลื่อนที่ที่เกิดเสียง
การเสียดสี
ทนต่ออุณหภูมิ
ทนทานต่อสนิม
คำสั่งเชื่อมสัญญาณ
ราคา:
ราคาสินค้าต่อชิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
(ส่วนลด)
ปริมาณการสั่งซื้อ:
ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาดของล้อ
200 มิลลิเมตร
หน้ากว้างของพื้นสัมผัส
46 มิลลิเมตร
ความแข็งของผิวสัมผัส
ความแข็ง A 64
ขนาดของจาน
137 x 105 มิลลิเมตร
ศูนย์กลางรูแป้น
105 x 80/75 มิลลิเมตร
รูแป้น
11 มิลลิเมตร
ระยะตั้งฉาก
55 มิลลิเมตร
ตัวแทรกแซงหมุน
334 มิลลิเมตร
ความสูงโดยรวม
240 มิลลิเมตร
อุณหภูมิ
- 20 / + 80 องศาเซลเซียส
มาตราฐาน
EN 12532 
น้ำหนัก
2.895 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะเคลื่อนที่
400 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะหยุดนิ่ง
800 กิโลกรัม