Zurck zum Suchergebnis
ขยายรูปภาพ
รุ่น
8478IDP100P62
การวาดรูป 2D
ขยายการวาด ขยายการวาด ขยายการวาด
8470IDP100P62
EAN 4031582312386

เดือย, ตัวเรือนทำด้วยเหล็กสเตนเลส, หัวแกนหมุนตลับลูกปืนคู่, เพลาล้อมีน้อต.

ศูนย์กลางล้อ ทำด้วย อะลูมิเนียม, ผิวหน้าล้อที่สัมผัสกับพื้น: วัสดุสังเคราะห์ทนความร้อน, หน่วง, ตลับลูกปืนแบบเที่ยงตรง, อุปกรณ์เพื่อประกอบแผ่น

ทนต่อการเสียดสี
การเคลื่อนที่ที่เกิดเสียง
การเสียดสี
ทนต่ออุณหภูมิ
ทนทานต่อสนิม
คำสั่งเชื่อมสัญญาณ
ราคา:
ราคาสินค้าต่อชิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
(ส่วนลด)
ปริมาณการสั่งซื้อ:
ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาดของล้อ
100 มิลลิเมตร
หน้ากว้างของพื้นสัมผัส
35 มิลลิเมตร
ความแข็งของผิวสัมผัส
ความแข็ง A 75
ขนาดของจาน
105 x 85 มิลลิเมตร
ศูนย์กลางรูแป้น
80 x 60 มิลลิเมตร
รูแป้น
9 มิลลิเมตร
ระยะตั้งฉาก
40 มิลลิเมตร
ห่วงเดือยแบบวง
90 มิลลิเมตร
ตัวแทรกแซงหมุน
180 มิลลิเมตร
ความสูงโดยรวม
128 มิลลิเมตร
อุณหภูมิ
- 30 / + 260 องศาเซลเซียส
มาตราฐาน
EN 12532 
น้ำหนัก
0.982 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะเคลื่อนที่
80 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะหยุดนิ่ง
160 กิโลกรัม