Zurck zum Suchergebnis
ขยายรูปภาพ

การวาดรูป 2D
ขยายการวาด ขยายการวาด
3479UFR125P70-Q1-11
EAN 4031582305029

แป้นหมุนระบบล็อคล้อพร้อมกันทั้ง 4 ด้าน โดยการกดเบรคครั้งเดียว, ตัวเรือนทำด้วยหล็กอัด, อาบสังกะสีโครเมต, หัวแกนหมุนมีตลับลูกปืนคู่, เพลาล้อมีน้อต.

ล้อทำจากพลาสติกไนล่อน เชือก: ยางยืด ไม่มีลาย ห่วงล้อ

ทนต่อการเสียดสี
การเคลื่อนที่ที่เกิดเสียง
การเสียดสี
ทนต่ออุณหภูมิ
ทนทานต่อสนิม
คำสั่งเชื่อมสัญญาณ
ราคา:
ราคาสินค้าต่อชิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
(ส่วนลด)
ปริมาณการสั่งซื้อ:
ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาดของล้อ
125 มิลลิเมตร
หน้ากว้างของพื้นสัมผัส
40 มิลลิเมตร
ขนาดของจาน
105 x 85 มิลลิเมตร
ศูนย์กลางรูแป้น
80/77 x 60 มิลลิเมตร
รูแป้น
9 มิลลิเมตร
ระยะตั้งฉาก
40 มิลลิเมตร
ความสูงโดยรวม
155 มิลลิเมตร
อุณหภูมิ
- 20 / + 80 องศาเซลเซียส
มาตราฐาน
EN 12532 
น้ำหนัก
1.282 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะเคลื่อนที่
250 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะหยุดนิ่ง
500 กิโลกรัม