Zurck zum Suchergebnis
ขยายรูปภาพ
รุ่น
4680TOP125P634681TOP125P634688TOP125P63
การวาดรูป 2D
ขยายการวาด ขยายการวาด ขยายการวาด
4687TOP125P63
EAN 4031582308174

ล้อเลื่อนแกนหมุนที่มีระบบล็อกทั้งหมด ที่ปลายหางของล้อเลื่อน, ตัวเรือนทำด้วยเหล็กอัดขนาดหนักมาก, เสริมแรง, บุด้วยสังกะสีสีเหลือง, ตลับลูกปืนคู่แกนหมุนถูกผนึกกันซึม, และ ฝาครอบลูกปืนเสริมแรงและผ่านการควบคุมคุณสมบัติด้วยความร้อน, หมุดหลักถูกย้ำ,เพลาล้อมีน้อต.

ล้อทำจากพลาสติกไนล่อน ทนทาน ห่วงลูกตุ้ม, อุปกรณ์เพื่อประกอบแผ่น

ทนต่อการเสียดสี
การเคลื่อนที่ที่เกิดเสียง
การเสียดสี
ทนต่ออุณหภูมิ
ทนทานต่อสนิม
คำสั่งเชื่อมสัญญาณ
ราคา:
ราคาสินค้าต่อชิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
(ส่วนลด)
ปริมาณการสั่งซื้อ:
ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาดของล้อ
125 มิลลิเมตร
หน้ากว้างของพื้นสัมผัส
50 มิลลิเมตร
ความแข็งของผิวสัมผัส
ความแข็ง D 75
ขนาดของจาน
140 x 110 มิลลิเมตร
ศูนย์กลางรูแป้น
105 x 80/74 มิลลิเมตร
รูแป้น
11 มิลลิเมตร
ระยะตั้งฉาก
55 มิลลิเมตร
ตัวแทรกแซงหมุน
296 มิลลิเมตร
ความสูงโดยรวม
164 มิลลิเมตร
อุณหภูมิ
- 40 / + 80 องศาเซลเซียส
มาตราฐาน
EN 12532 
น้ำหนัก
3.102 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะเคลื่อนที่
700 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะหยุดนิ่ง
1400 กิโลกรัม