Zurck zum Suchergebnis
ขยายรูปภาพ
รุ่น
9681TOO160P639682TOO160P639688TOO160P63
การวาดรูป 2D
ขยายการวาด ขยายการวาด ขยายการวาด
9680TOO160P63
EAN 4031582315264

เดือย, ตัวเรือนและเหล็กแผ่น เชื่อมบัดกรี, อาบสังกะสีโครเมต, ตลับลูกปืนคู่แกนหมุนเดี่ยว ผนึกกันซึม, หมุดหลักมีเกลียว และ ถูกตรึงแน่นด้วยน้อตล็อก, หัวอัดจาระบี, เพลาล้อมีน้อต.

ล้อทำจากพลาสติกไนล่อน ทนทาน ลูกปืนธรรมดา, อุปกรณ์เพื่อประกอบแผ่น

ทนต่อการเสียดสี
การเคลื่อนที่ที่เกิดเสียง
การเสียดสี
ทนต่ออุณหภูมิ
ทนทานต่อสนิม
คำสั่งเชื่อมสัญญาณ
ราคา:
ราคาสินค้าต่อชิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
(ส่วนลด)
ปริมาณการสั่งซื้อ:
ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาดของล้อ
160 มิลลิเมตร
หน้ากว้างของพื้นสัมผัส
50 มิลลิเมตร
ความแข็งของผิวสัมผัส
ความแข็ง D 75
ขนาดของจาน
135 x 110 มิลลิเมตร
ศูนย์กลางรูแป้น
105 x 80/75 มิลลิเมตร
รูแป้น
11 มิลลิเมตร
ระยะตั้งฉาก
57 มิลลิเมตร
ห่วงเดือยแบบวง
137 มิลลิเมตร
ตัวแทรกแซงหมุน
274 มิลลิเมตร
ความสูงโดยรวม
205 มิลลิเมตร
อุณหภูมิ
- 40 / + 80 องศาเซลเซียส
มาตราฐาน
EN 12533 
น้ำหนัก
4.463 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะเคลื่อนที่
850 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะหยุดนิ่ง
1700 กิโลกรัม