Zurck zum Suchergebnis
ขยายรูปภาพ
รุ่น
9958STP500P68
การวาดรูป 2D
ขยายการวาด ขยายการวาด ขยายการวาด
9950STP500P68
EAN 4031582316858

เดือย, ตัวเรือนและเหล็กแผ่น เชื่อมบัดกรี, อาบสังกะสีโครเมต, แบริงแกนหมุน ผนึกกันซึม พร้อมด้วยแบริงตามวัตถุประสงค์สองเชิง และแบริงลูกกลิ้งทรงกรวย, หมุดหลักมีเกลียว และ ถูกตรึงแน่นด้วยน้อตล็อก, หัวอัดจาระบี, เพลาล้อมีน้อต.

ล้อทำจากเหล็กอัด แล็กเกอร์ ทนทาน เชือก: โพลียูเรเทน แบบบล็อก ห่วงลูกตุ้ม, อุปกรณ์เพื่อประกอบแผ่น

ทนต่อการเสียดสี
การเคลื่อนที่ที่เกิดเสียง
การเสียดสี
ทนต่ออุณหภูมิ
ทนทานต่อสนิม
คำสั่งเชื่อมสัญญาณ
ราคา:
ราคาสินค้าต่อชิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
(ส่วนลด)
ปริมาณการสั่งซื้อ:
ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาดของล้อ
500 มิลลิเมตร
หน้ากว้างของพื้นสัมผัส
80 มิลลิเมตร
ความแข็งของผิวสัมผัส
ความแข็ง A 92
ขนาดของจาน
270 x 250 มิลลิเมตร
ศูนย์กลางรูแป้น
230 x 210 มิลลิเมตร
รูแป้น
17 มิลลิเมตร
ระยะตั้งฉาก
130 มิลลิเมตร
ห่วงเดือยแบบวง
380 มิลลิเมตร
ตัวแทรกแซงหมุน
760 มิลลิเมตร
ความสูงโดยรวม
610 มิลลิเมตร
อุณหภูมิ
- 20 / + 60 องศาเซลเซียส
มาตราฐาน
EN 12533 
น้ำหนัก
126.665 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะเคลื่อนที่
6000 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะหยุดนิ่ง
12000 กิโลกรัม