Zurck zum Suchergebnis
ขยายรูปภาพ
รุ่น
4681IEP160P634687IEP160P634688IEP160P63
การวาดรูป 2D
ขยายการวาด ขยายการวาด ขยายการวาด
4680IEP160P63
EAN 4031582307801

เดือย, ตัวเรือนทำด้วยเหล็กอัดขนาดหนักมาก, เสริมแรง, บุด้วยสังกะสีสีเหลือง, ตลับลูกปืนคู่แกนหมุนถูกผนึกกันซึม, และ ฝาครอบลูกปืนเสริมแรงและผ่านการควบคุมคุณสมบัติด้วยความร้อน, หมุดหลักถูกย้ำ,เพลาล้อมีน้อต.

ศูนย์กลางล้อ ทำด้วย อะลูมิเนียม, ผิวหน้าล้อที่สัมผัสกับพื้น: ยางล้อยืดหยุ่น สีดำ, ผ่านการอบ, ตลับลูกปืนแบบเที่ยงตรง, อุปกรณ์เพื่อประกอบแผ่น

ทนต่อการเสียดสี
การเคลื่อนที่ที่เกิดเสียง
การเสียดสี
ทนต่ออุณหภูมิ
ทนทานต่อสนิม
คำสั่งเชื่อมสัญญาณ
ราคา:
ราคาสินค้าต่อชิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
(ส่วนลด)
ปริมาณการสั่งซื้อ:
ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาดของล้อ
160 มิลลิเมตร
หน้ากว้างของพื้นสัมผัส
50 มิลลิเมตร
ความแข็งของผิวสัมผัส
ความแข็ง A 67
ขนาดของจาน
140 x 110 มิลลิเมตร
ศูนย์กลางรูแป้น
105 x 80/74 มิลลิเมตร
รูแป้น
11 มิลลิเมตร
ระยะตั้งฉาก
55 มิลลิเมตร
ห่วงเดือยแบบวง
135 มิลลิเมตร
ตัวแทรกแซงหมุน
270 มิลลิเมตร
ความสูงโดยรวม
200 มิลลิเมตร
อุณหภูมิ
- 20 / + 85 องศาเซลเซียส
มาตราฐาน
EN 12532 
น้ำหนัก
3.378 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะเคลื่อนที่
350 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะหยุดนิ่ง
700 กิโลกรัม