Zurck zum Suchergebnis
ขยายรูปภาพ

การวาดรูป 2D
ขยายการวาด ขยายการวาด
ETP060x20-Ø20
EAN 4031582318463

ศูนย์กลางล้อ ทำด้วย เหล็ก, ผิวหน้าล้อที่สัมผัสกับพื้น: โพลิยูเรเทน, หล่อ, ตลับลูกปืนแบบเที่ยงตรง ประสิทธิภาพการรับน้ำหนัก บนผิวหน้าราบเรียบเสมอกัน.

ทนต่อการเสียดสี
การเคลื่อนที่ที่เกิดเสียง
การเสียดสี
ทนต่ออุณหภูมิ
ทนทานต่อสนิม
คำสั่งเชื่อมสัญญาณ
ราคา:
ราคาสินค้าต่อชิ้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
(ส่วนลด)
ปริมาณการสั่งซื้อ:
ข้อมูลทางเทคนิค
ขนาดของล้อ
60 มิลลิเมตร
หน้ากว้างของพื้นสัมผัส
20 มิลลิเมตร
เส้นผ่านศูนย์กลางของรูแกน
20 มิลลิเมตร
ดุมล้อ
12 มิลลิเมตร
ความแข็งของผิวสัมผัส
ความแข็ง A 92
อุณหภูมิ
- 20 / + 60 องศาเซลเซียส
น้ำหนัก
0.14 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะเคลื่อนที่
100 กิโลกรัม
การรับน้ำหนักขณะหยุดนิ่ง
200 กิโลกรัม