มีรายการสินค้าอยู่ในระบบอินเตอร์เน็ต


ต้องการ
พิมพ์
ค้นหา
องศาฟาเรนไฮน์ / นิ้ว / ปอนด์

การเลือกสินค้า:

กรุณาคลิ๊กที่นี่ !
7478PJC150P60-90x70

เบ้าหลอม, ง่ามทำด้วยเหล็กสเตนเลส, เพลาล้อมีน้อต, ศูนย์กลางล้อ ทำด้วย โพลิโพรพีลีน, ผิวหน้าล้อที่สัมผัสกับพื้น: TENTEprene (ยางเทอร์โมพลาสติก), สีเทา ไม่มีรอย, มีที่บังเกลียว, ตลับลูกปืนแบบเที่ยงตรง, สเตนเลส, อุปกรณ์เพื่อประกอบแผ่น

ขนาดของล้อ
150 มิลลิเมตร
ความกว้างของยาง
30 มิลลิเมตร
ขนาดของจาน
90 x 70 มิลลิเมตร
ความสูงโดยรวม
188 มิลลิเมตร
การรับน้ำหนัก
100 กิโลกรัม
 
กรุณาคลิ๊กที่นี่ !
7478PJH150P60-90x70

เบ้าหลอม, ง่ามทำด้วยเหล็กสเตนเลส, เพลาล้อมีน้อต, ล้อทำจากโพลีโพรไพลีน เชือก: TENTEprene (ยางกึ่งพลาสติก) สีเทาไม่มีลาย พร้อมตัวป้องกันเชือกหลุด ห่วงธรรมดา, อุปกรณ์เพื่อประกอบแผ่น

ขนาดของล้อ
150 มิลลิเมตร
ความกว้างของยาง
30 มิลลิเมตร
ขนาดของจาน
90 x 70 มิลลิเมตร
ความสูงโดยรวม
188 มิลลิเมตร
การรับน้ำหนัก
100 กิโลกรัม
 
กรุณาคลิ๊กที่นี่ !
8478UAD150P62-D

เบ้าหลอม, ง่ามทำด้วยเหล็กสเตนเลส, เพลาล้อมีน้อต, ล้อทำจากพลาสติกไนล่อน เชือก: โพลียูเรเทน สีม่วง ห่วงล้อ แสตนเลส, อุปกรณ์เพื่อประกอบแผ่น

ขนาดของล้อ
150 มิลลิเมตร
ความกว้างของยาง
40 มิลลิเมตร
ขนาดของจาน
105 x 85 มิลลิเมตร
ความสูงโดยรวม
180 มิลลิเมตร
การรับน้ำหนัก
200 กิโลกรัม